AUBÉPINE
Série HAW est capable de refroidir l'air comprimé à haute température du compresseur à 40 ° C ou moins tout en éliminant efficacement l'humidité de l'air. Comme le HAW est refroidi à l'eau, il peut être utilisé là où il est à haute température, de l'humidité élevée et lourdes particules étrangères. Un thermomètre, il est facile de vérifier la température de l'air de sortie. P>

HAW, Eau Refroidi Aftercooler
Série HAW est capable de refroidir l'air comprimé à haute température du compresseur à 40 ° C ou moins tout en éliminant efficacement l'humidité de l'air. Comme le HAW est refroidi à l'eau, il peut être utilisé là où il est à haute température, de l'humidité élevée et lourdes particules étrangères. Un thermomètre, il est facile de vérifier la température de l'air de sortie. P>
- Type refroidi à l'eau LI>
- Refroidit à 40 ° C ou moins, et élimine efficacement l'humidité de l'air LI>
- Opération stable même dans la température élevée, l'humidité élevée, et l'environnement lourd de particules étrangères LI> UL>