AHA
HAA série de SMC, un refroidissement par air aftercooler, est compact et léger en utilisant l'espace au sol minimal. Le HAA peut refroidir à haute température l'air comprimé provenant des compresseurs à 40 ° C ou moins tout en éliminant efficacement l'humidité de l'air. La série ne nécessite pas d'équipement de refroidissement et est exempt de problèmes tels que l'approvisionnement en eau de coupure ou le gel. Le HAA comporte un séparateur de drain intégré, et en option un filtre anti-poussière. P>

HAA, refroidisseur d'admission refroidi par air
HAA série de SMC, un refroidissement par air aftercooler, est compact et léger en utilisant l'espace au sol minimal. Le HAA peut refroidir à haute température l'air comprimé provenant des compresseurs à 40 ° C ou moins tout en éliminant efficacement l'humidité de l'air. La série ne nécessite pas d'équipement de refroidissement et est exempt de problèmes tels que l'approvisionnement en eau de coupure ou le gel. Le HAA comporte un séparateur de drain intégré, et en option un filtre anti-poussière. P>
- Air refroidi après refroidissement LI>
- Refroidit l'air comprimé à haute température des compresseurs jusqu'à 40 ° C ou moins LI>
- Élimine l'humidité de l'air LI>
- Entretien facile et coût de fonctionnement raisonnable LI>
- Matériel de refroidissement non requis LI>
- Compact et léger LI> UL>