ZSM1
Les vacuostats à membrane de la série ZSM1 sont disponibles dans une conception sans contact statique ou de type Reed. La série ZSM1 a un temps de réponse de 100 ms. Elle est légère, compacte et dispose d'une longue durée de vie. La série ZSM1 dispose d'une plaque écran en standard permettant d'éviter les interférences externes.

ZSM1, commutateur à vide, Style de membrane
Les vacuostats à membrane de la série ZSM1 sont disponibles dans une conception sans contact statique ou de type Reed. La série ZSM1 a un temps de réponse de 100 ms. Elle est légère, compacte et dispose d'une longue durée de vie. La série ZSM1 dispose d'une plaque écran en standard permettant d'éviter les interférences externes.