ZSE20C (F)
La série ZSE20C (F) est une compatibilité offrant un pressostat numérique de haute précision à la fois avec l'air comprimé et de liquides non corrosifs. & Nbsp; Par rapport à la ZSE20, le ZSE20C (F) ajoute un signal de sortie de deuxième commutateur, ainsi qu'une sortie analogique tension ou courant. & Nbsp; Le ZSE20C (F) a également un indice de protection IP65, IP40 par rapport à & nbsp du ZSE20. ZSE20C est vide nominal, tandis que le ZSE20CF est évalué à la fois le vide et une plage de pression positive faible. & Nbsp; Chaque modèle de la famille ZSE20 propose un 3-écran, affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée curent en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie du commutateur peut être aussi brève que 1,5 ms, alors que la consommation de courant est maintenue à 35 mA ou moins.

ZSE20C(F), Digital Vacuum Sensor, 3 Screen 2 Output + Analog, IP65
La série ZSE20C (F) est une compatibilité offrant un pressostat numérique de haute précision à la fois avec l'air comprimé et de liquides non corrosifs. & Nbsp; Par rapport à la ZSE20, le ZSE20C (F) ajoute un signal de sortie de deuxième commutateur, ainsi qu'une sortie analogique tension ou courant. & Nbsp; Le ZSE20C (F) a également un indice de protection IP65, IP40 par rapport à & nbsp du ZSE20. ZSE20C est vide nominal, tandis que le ZSE20CF est évalué à la fois le vide et une plage de pression positive faible. & Nbsp; Chaque modèle de la famille ZSE20 propose un 3-écran, affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée curent en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie du commutateur peut être aussi brève que 1,5 ms, alors que la consommation de courant est maintenue à 35 mA ou moins.
- Vacuum sensing for air and liquid non-corrosive to 630 and 304 SST
- 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
- 7 displayable units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 switch outputs (NPN or PNP) plus 1 analog output (V or mA)
- Port sizes: 1/4 Rc, NPT or G (with M5 female); 1/8 Rc (male), 1/4 URJ or 1/4 TSJ
- Bracket or panel mounting options