ZSE20A (F)
La série ZSE20A (F) est un commutateur de pression numérique de haute précision offrant de nombreuses fonctionnalités ZSE populaires, avec une sélection simplifiée des choix de tuyauterie. & Nbsp; Par rapport à la ZSE20, la ZSE20AF ajoute une sortie de deuxième commutateur, ainsi qu'une sortie analogique tension ou courant. & Nbsp; ZSE20A est vide noté, tandis que le ZSE20AF est évalué pour le vide et une plage de pression positive faible. & Nbsp; Chaque modèle de la famille ZSE20 propose un 2-écran, affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur numérique mesurée actuelle en orange. & Nbsp; Temps de retard pour le ouput de commutation peut être aussi brève que 1,5 ms, alors que la consommation currect est maintenue à 35 mA ou moins. ZSE20A (F) est UL / CSA, CE et RoHS, avec un indice de protection IP40. P>
.jpg)
ZSE20A(F), High-Precision, Digital Pressure Switch, 3-Screen Display
The ZSE20A(F) series is a high-precision digital pressure switch offering many popular ZSE features, with a streamlined selection of piping choices. Compared to the ZSE20, the ZSE20AF adds a 2nd switch output, as well as an analog output, either voltage or current. ZSE20A is vacuum rated, while the ZSE20AF is rated for vacuum and a low positive pressure range. Each model in the ZSE20 family offers a 2-screen, 3-color display. The main screen shows the current measured numeric value in orange. Delay time for the switch ouput can be as brief as 1.5 ms, while currect consumption is held to 35 mA of less. ZSE20A(F) is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP40 enclosure rating.
- 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
- 7 pressure units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 switch outputs (NPN or PNP)
- 1 analog output (voltage or current)
- Port sizes: M5 (female), 1/8 Rc or NPT (male), One-touch fitting (straight, elbow) (ø4 or 6mm, ø1/4")
- Bracket or panel mounting options