ZSE20B (F)
La série ZSE20B (F) est un commutateur de pression numérique de haute précision offrant de nombreuses fonctionnalités ZSE populaires, avec une sélection simplifiée des choix de tuyauterie. & Nbsp; Par rapport à la ZSE20, le ZSE20B (F) ajoute un signal de sortie de deuxième commutateur, ainsi qu'une sortie analogique tension ou courant. & Nbsp; Le ZSE20B (F) a également un indice de protection IP65, par rapport à IP40 & nbsp de la ZSE20A. ZSE20B est vide nominal, tandis que le ZSE20BF est évalué à la fois le vide et une plage de pression positive faible. & Nbsp; Chaque modèle de la famille ZSE20 propose un 3-écran, affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée curent en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie du commutateur peut être aussi brève que 1,5 ms, alors que la consommation de courant est maintenue à 35 mA ou moins.

ZSE20B(F)-S, Digital Vacuum Sensor, Integrated M12 Connection
The ZSE20B(F)-S is a digital vacuum sensor with all standard features of the ZSE20B(F), while integrating an M12 connection. M12 permits a stable connection for sensor installations outside a cabinet. The sensor has an informative, easy to read 3 screen, 3 color display. The main screen shows the instantaneous reading in red or green, while two sub-screens can display a switch set point label and its numeric value in orange. The ZSE20B(F)-S can have either 2 switch outputs, or 1 switch and 1 analog voltage or current output. The switch output responds within 1.5ms once the set pressure value is reached. Response time can be adjusted to reduce chattering. ZSE20B(F) is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- Great value for vacuum sensing in wet or dusty environments, with an IP65 rating
- 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
- 7 displayable units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 switch outputs (NPN or PNP) plus 1 analog output (V or mA)
- Port sizes: M5 (female), 1/8 Rc or NPT (male), One-touch fitting (straight, elbow) (ø4 or 6mm, ø1/4")
- Bracket mounting options

ZSE20B(F), Digital Vacuum Sensor, 3 Screen 2 Output with Analog, IP65
ZSE20B(F) is a digital pressure sensor with an infomative, easy to read 3 screen, 3 color display. The main screen shows the instantaneous reading in red or green, while two sub-screens can display the setting label and its numeric value in orange. Compared to the ZSE20(F), ZSE20B(F) adds a 2nd switch output, as well as an analog voltage or current output. The switch output responds within 1.5ms once the set pressure value is reached. Both vacuum and compound pressure ranges are offered. ZSE20B(F) is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- Great value for vacuum sensing in wet or dry environments, with an IP65 rating
- 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
- 7 displayable units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 switch outputs (NPN or PNP) plus 1 analog output (V or mA)
- Port sizes: M5 (female), 1/8 Rc or NPT (male), One-touch fitting (straight, elbow) (ø4 or 6mm, ø1/4")
- Bracket or panel mounting options