VHS - Nouveau
La soupape de décharge de pression de la série VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et la pression en aval épuisant à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires. P>
VHS*-D, Soupape 3 ports de soulagement de pression
La soupape de décharge de pression de la série VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et la pression en aval épuisant à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires. P>
- 3 port pressure relief valve
- Accessory for AC-D series
- Lockable for energy isolation
- Single action operation, simply turn
- Resin or metal handle construction
- Port sizes (inches): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Simple action - VHS
This product will end production in March 2025. -- Please select the VHS*-D series for new applications
The VHS series pressure relief valve provides a convenient means of isolating supplied pressure in a pneumatic system and exhausting downstream pressure for maintenance purposes. The units can be locked in the exhaust position and can be an integral part of an energy isolation system. Air flow direction is easily identified by handle orientation and labelling.
- Vanne d'arrêt manuelle 3 voies
- Possibilité de combinaison avec des blocs F.R.L. (modulaires)
- Avec trous de verrouillage
- Simple action
- Avec fenêtre de visualisation
- Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Filetage: Rc, NPT, G
Double action - VHS
This product will end production in March 2025. -- Please select the VHS*-D series for new applications
The VHS series pressure relief valve provides a convenient means of isolating supplied pressure in a pneumatic system and exhausting downstream pressure for maintenance purposes. The units can be locked in the exhaust position and can be an integral part of an energy isolation system. Air flow direction is easily identified by handle orientation and labelling.
- Vanne d'arrêt manuelle 3 voies
- Possibilité de combinaison avec des blocs F.R.L. (modulaires)
- Avec trous de verrouillage
- Double action
- Avec fenêtre de visualisation
- Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Filetage: Rc, NPT, G
VHS30-X2155, de décompression, 3 Valve Port w / trous de verrouillage (action simple)
La soupape de décharge de pression de la série VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et la pression en aval épuisant à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires. P>
- Vanne à commande manuelle pouvant être utilisée pour éviter les accidents dus à la pression résiduelle dans les conduites pneumatiques li>
- Possibilité de vérifier en un coup d'œil l'état d'alimentation et d'échappement du flux d'air li>
- En position d'échappement, la vanne peut être verrouillée par un cadenas. Cela empêche les démarrages accidentels pendant que le personnel nettoie ou entretient l'équipement li>
- Poussez le bouton puis tournez. Cette action en deux étapes empêche les dysfonctionnements. Li>
- Validé selon ISO13849 li> ul>