- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Vannes d'arrêt
- VHS - Nouveau
- Simple action - VHS
Simple action - VHS
This product will end production in March 2025. -- Please select the VHS*-D series for new applications
The VHS series pressure relief valve provides a convenient means of isolating supplied pressure in a pneumatic system and exhausting downstream pressure for maintenance purposes. The units can be locked in the exhaust position and can be an integral part of an energy isolation system. Air flow direction is easily identified by handle orientation and labelling.
- Vanne d'arrêt manuelle 3 voies
- Possibilité de combinaison avec des blocs F.R.L. (modulaires)
- Avec trous de verrouillage
- Simple action
- Avec fenêtre de visualisation
- Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Filetage: Rc, NPT, G