- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Équipement compagnie aérienne
 - Vannes d'arrêt
 - VHS - Nouveau
 - VHS30-X2155, de décompression, 3 Valve Port w / trous de verrouillage (action simple)
 
VHS30-X2155, de décompression, 3 Valve Port w / trous de verrouillage (action simple)
La soupape de décharge de pression de la série VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et la pression en aval épuisant à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires. P>
- Vanne à commande manuelle pouvant être utilisée pour éviter les accidents dus à la pression résiduelle dans les conduites pneumatiques li>
 - Possibilité de vérifier en un coup d'œil l'état d'alimentation et d'échappement du flux d'air li>
 - En position d'échappement, la vanne peut être verrouillée par un cadenas. Cela empêche les démarrages accidentels pendant que le personnel nettoie ou entretient l'équipement li>
 - Poussez le bouton puis tournez. Cette action en deux étapes empêche les dysfonctionnements. Li>
 - Validé selon ISO13849 li> ul>