Vice-président
VP5 / 717 série est un limiteur de pression résiduelle 3 soupape d'orifice de connexion modulaire à l'unité de FRL série AC de SMC. Il permet un gain de place par rapport à type non modulaire. P>
VP5/746E, 3-Port Residual Pressure Relief, Modular Connection
VP5/746E series is a residual pressure relief 3 port valve with modular connection to SMC's AC-D series F.R.L. unit. It allows for space saving compared to non modular type. Available with soft start-up function and built-in check valve.
- Modular connection to AC-D series F.R.L. units
- Allows for space saving and reduced piping labor
- Power consumption: 0.35 W (without light) and can be continuously energized
- IP65 Protection rating
VP517/717, Distributeur 3/2 à purge de pression résiduelle, Raccordement modulaire
VP5 / 717 série est un limiteur de pression résiduelle 3 soupape d'orifice de connexion modulaire à l'unité de FRL série AC de SMC. Il permet un gain de place par rapport à type non modulaire. P>
- Pour la connexion des F.R.L.
- Permet une réduction de l'encombrement et du temps de raccordement.
- Consommation électrique : 0.35 W (sans indicateur lumineux).
- Protection: IP65.