- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Vannes d'arrêt
- Vice-président
- VP517/717, Distributeur 3/2 à purge de pression résiduelle, Raccordement modulaire
VP517/717, Distributeur 3/2 à purge de pression résiduelle, Raccordement modulaire
VP5 / 717 série est un limiteur de pression résiduelle 3 soupape d'orifice de connexion modulaire à l'unité de FRL série AC de SMC. Il permet un gain de place par rapport à type non modulaire. P>
- Pour la connexion des F.R.L.
- Permet une réduction de l'encombrement et du temps de raccordement.
- Consommation électrique : 0.35 W (sans indicateur lumineux).
- Protection: IP65.