- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SV
- 10 SS5V * - * S3 * D, EX120 Sortie dédiée du collecteur de câblage série, série Clean
10 SS5V * - * S3 * D, EX120 Sortie dédiée du collecteur de câblage série, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Socle de biellette série EX120 pour soupapes SV * LI>
- Câblage série de la sortie dédiée LI>
- Nombre de sorties: 16 LI>
- Maxiumum 16 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>