- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SV
- 10 SS5V * -W * S1 * D, EX250 Câblage série w / Input / Output Unit Manifold, série Clean
10 SS5V * -W * S1 * D, EX250 Câblage série w / Input / Output Unit Manifold, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Collecteur de type EX250 pour embase de bielle pour vannes SV * LI>
- Câblage série avec unité d'entrée / sortie LI>
- Protection IP67 LI>
- Nombre d'entrées / sorties: 32 chacune LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>