- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SV
- 10 SV1000-4000, 5 ports Électrovannes, série Clean
10 SV1000-4000, 5 ports Électrovannes, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Série de salles blanches
- Plage de pression de fonctionnement: -100 kPa à 0.7MPa
- Temps de réponse ms (à 0.5MPa): 18 ou moins
- Tension nominale de bobine: 12, 24VDC
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
- Boîtier: IP67 (basé sur IEC60529) LI> UL>