- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SV
- 10 SS5V * -W * S * D, EX500 collecteur de câblage série Décentralisée, série Clean
10 SS5V * -W * S * D, EX500 collecteur de câblage série Décentralisée, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Base de biellette, base de collecteur type EX500 pour vannes SV1000
- Câblage série décentralisé
- Protection IP67
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- Série salle blanche LI> UL>