- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SQ
10-SQ
La série 10-SQ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
10 SQ1000
La série 10-SQ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
- Conception compacte
- Capacité de débit: joint en caoutchouc Cv 0,25;
métal seal Cv 0.18 - Longue durée de vie: dépasse 200 millions de cycles
(sur la base des conditions de test de durée de vie SMC) - Temps de réponse exceptionnel: 12 ms ou moins
- Les raccords instantanés peuvent être remplacés sans
retirer les vannes
10 SQ2000
La série 10-SQ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
- Conception compacte
- Haut débit: joint en caoutchouc Cv 0,82;
joint métallique Cv 0,65 - Longue durée de vie: dépasse 200 millions de cycles
(basé sur les conditions de test de durée de vie SMC) - Temps de réponse exceptionnel: 20 ms ou moins
- Les raccords instantanés peuvent être remplacés sans
retirer les vannes