- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10 VQD
10 VQD
L'électrovanne à champignon 4 voies série 10-VQD1000 à commande directe offre une grande capacité de débit dans un boîtier compact et léger corps. Des applications sous vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Les composants des vannes 10-VQD1000 qui sont en contact avec le fluide sont tous sans cuivre.
10 VQD11 * 1, 4 Port directe Valve à clapet, Série Clean
L'électrovanne à champignon 4 voies série 10-VQD1000 à commande directe offre une grande capacité de débit dans un boîtier compact et léger corps. Des applications sous vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Les composants des vannes 10-VQD1000 qui sont en contact avec le fluide sont tous sans cuivre.
- Fluide: Air / gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement: 0MPa / 10Torr (Vide) - 0.7MPa (7.1kgf / cm 2 SUP>)
- Surface utile (facteur Cv): Type standard 0.9mm 2 SUP> (0.05);
débit élevé type 1.5mm 2 SUP> (0.08)- Tension nominale de bobine: 12, 24VDC
- Temps de réponse: ON: 4ms; OFF: 2 ms
- Température ambiante / fluide: -10 à 50 ° C LI> UL>
- Surface utile (facteur Cv): Type standard 0.9mm 2 SUP> (0.05);
10 VV4QD1 *, collecteur pour VQD1000, série Clean
L'électrovanne à champignon 4 voies série 10-VQD1000 à commande directe offre une grande capacité de débit dans un boîtier compact et léger corps. Des applications sous vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Les composants des vannes 10-VQD1000 qui sont en contact avec le fluide sont tous sans cuivre.
- Maximum 20 stations disponibles en standard
- 4 tailles de ports disponibles LI> UL>