- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10 VQD
- 10 VV4QD1 *, collecteur pour VQD1000, série Clean
10 VV4QD1 *, collecteur pour VQD1000, série Clean
L'électrovanne à champignon 4 voies série 10-VQD1000 à commande directe offre une grande capacité de débit dans un boîtier compact et léger corps. Des applications sous vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Les composants des vannes 10-VQD1000 qui sont en contact avec le fluide sont tous sans cuivre.
- Maximum 20 stations disponibles en standard
- 4 tailles de ports disponibles LI> UL>