- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10 VQD
- 10 VQD11 * 1, 4 Port directe Valve à clapet, Série Clean
10 VQD11 * 1, 4 Port directe Valve à clapet, Série Clean
L'électrovanne à champignon 4 voies série 10-VQD1000 à commande directe offre une grande capacité de débit dans un boîtier compact et léger corps. Des applications sous vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Les composants des vannes 10-VQD1000 qui sont en contact avec le fluide sont tous sans cuivre.
- Fluide: Air / gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement: 0MPa / 10Torr (Vide) - 0.7MPa (7.1kgf / cm 2 SUP>)
- Surface utile (facteur Cv): Type standard 0.9mm 2 SUP> (0.05);
débit élevé type 1.5mm 2 SUP> (0.08)- Tension nominale de bobine: 12, 24VDC
- Temps de réponse: ON: 4ms; OFF: 2 ms
- Température ambiante / fluide: -10 à 50 ° C LI> UL>
- Surface utile (facteur Cv): Type standard 0.9mm 2 SUP> (0.05);

RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.