- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-V100
10-V100
La série 10-V100 est une vanne compacte, légère et à haut débit pour le pilotage de vannes de process ou d'applications d'actionneurs . La série 10-V100 de SMC est l'une des électrovannes les plus avancées du marché actuel. & Nbsp; Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
10-V1 * 4, standard 3 monté base Port Valve (pour l'embase et S41 Types Manifold), série Clean
La série 10-V100 est une vanne compacte, légère et à haut débit pour le pilotage de vannes de process ou d'applications d'actionneurs . La série 10-V100 de SMC est l'une des électrovannes les plus avancées du marché actuel. & Nbsp; Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
- Fluide: air LI>
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C SPAN> LI>
- Max. Fréquence de fonctionnement (Hz): 20 SPAN> LI> UL>
10-V1 * 4A, Grand débit 3 monté base Port Valve (pour les types collecteur et S41 l'embase), série Clean
La série 10-V100 est une vanne compacte, légère et à haut débit pour le pilotage de vannes de process ou d'applications d'actionneurs . La série 10-V100 de SMC est l'une des électrovannes les plus avancées du marché actuel. & Nbsp; Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
- Fluide: air
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C SPAN>
- Max. Fréquence de fonctionnement (Hz): 20 SPAN> LI> UL>
10 VV100-S41, collecteur, commune SUP / ECH commune, série Clean
La série 10-V100 est une vanne compacte, légère et à haut débit pour le pilotage de vannes de process ou d'applications d'actionneurs . La série 10-V100 de SMC est l'une des électrovannes les plus avancées du marché actuel. & Nbsp; Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
- Fluide: air
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C SPAN>
- Max. Fréquence de fonctionnement (Hz): 20 SPAN> LI> UL>