- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 21/10-VQ
21/10-VQ
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
10/21-VQ1 * 0 *, Base Mounted Plug-in Vannes, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Fluide: air / gaz inerte LI>
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C LI>
- Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC LI>
- Type de joint: Métal, Caoutchouc LI> UL>
10/21-VQ1 * 1 *, Base Mounted Plug-plomb Vannes Unité, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Fluide: air / gaz inerte
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
- Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC
- Type de joint: Métal, Caoutchouc LI> UL>
10/21-VQ2 * 0 *, Base Mounted Plug-in Vannes, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Fluide: air / gaz inerte
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
- Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC
- Type de joint: Métal, Caoutchouc LI> UL>
10/21-VQ1 * 7 *, Base Mounted Plug-plomb Vannes, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Fluide: air / gaz inerte
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
- Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC
- Type de joint: Métal, Caoutchouc LI> UL>
10/21-VV5Q11, série 1000, Base Mounted Manifold, Unité enfichable, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Collecteur enfichable pour vanne VQ1 * 0 *
- 4 tailles de ports disponibles
- Montage sur rail DIN LI>
- Maximum 12 stations disponibles en standard LI> UL>
10/21-VV5Q12, Série 1000, Base de montée du collecteur, Prise unité de tête, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Collecteur de dérivation pour vanne VQ1 * 0 *
- 4 tailles de ports disponibles
- Maximum 8 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN disponible LI> UL>
10/21-VV5Q21, Série 2000, Base Mounted Manifold, Unité enfichable, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Montage sur socle, type enfichable pour vanne VQ2 * 0 *
- Entrée du connecteur supérieur ou latéral
- Maximum 12 stations
- 4 tailles de ports LI> UL>
10/21-VV5Q17, Série 1000, Montage en ligne du collecteur, Plug-unité de tête, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Brancher le collecteur de style de cassette pour la vanne VQ1 * 7 *
- Maximum 8 stations disponibles en standard
- Sélectionner la position du réceptacle supérieur ou latéral pour répondre à
l'espace disponible - Montage sur rail DIN LI> UL>