- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 21/10-VQ
- 10/21-VQ1 * 1 *, Base Mounted Plug-plomb Vannes Unité, série Clean
10/21-VQ1 * 1 *, Base Mounted Plug-plomb Vannes Unité, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Fluide: air / gaz inerte
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
- Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC
- Type de joint: Métal, Caoutchouc LI> UL>