10/21-VQ1 * 7 *, Base Mounted Plug-plomb Vannes, série Clean

Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.

  • Fluide: air / gaz inerte
  • Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
  • Tension nominale de bobine: 12, 24 VDC
  • Type de joint: Métal, Caoutchouc
10/21-VQ1 * 7 *, Base Mounted Plug-plomb Vannes, série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Série salle blanche Configuration Status
Fonctionnement Configuration Status
Type de joint Configuration Status
Fonction Configuration Status
Tension de la bobine Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
Orifice du vérin Configuration Status