- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 21/10-VQ
- 10/21-VV5Q12, Série 1000, Base de montée du collecteur, Prise unité de tête, série Clean
10/21-VV5Q12, Série 1000, Base de montée du collecteur, Prise unité de tête, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Collecteur de dérivation pour vanne VQ1 * 0 *
- 4 tailles de ports disponibles
- Maximum 8 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN disponible LI> UL>