- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 21/10-VQ
- 10/21-VV5Q17, Série 1000, Montage en ligne du collecteur, Plug-unité de tête, série Clean
10/21-VV5Q17, Série 1000, Montage en ligne du collecteur, Plug-unité de tête, série Clean
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
- Brancher le collecteur de style de cassette pour la vanne VQ1 * 7 *
- Maximum 8 stations disponibles en standard
- Sélectionner la position du réceptacle supérieur ou latéral pour répondre à
l'espace disponible - Montage sur rail DIN LI> UL>