- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Air Liquide / Capteurs
- Affichage intégré
Affichage intégré
Sensors with buttons and a display to set and read values from an operator's position.
ISE20C(H), Digital Pressure Sensor, 3 Screen 2 Output + Analog, IP65
ISE20C is a digital pressure sensor offering compatibility with both compressed air and non-corrosive liquids. Compared to the ISE20, the ISE20C adds a 2nd switch output, as well as analog voltage or current output. The ISE20CH offers a 2 MPa pressure range. The 3-screen, 3-color display shows the instantaneous reading in red or green, and the setting label and its numerical value in orange. The switch output responds within 1.5ms once the set pressure value is reached. ISE20C(H) is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- Pressure sensing for air and liquid non-corrosive to 630 and 304 SST, up to 2 MPa
- 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
- 5 pressure units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 switch outputs (NPN or PNP) plus 1 analog output (V or mA)
- Port sizes: 1/4 Rc, NPT or G (with M5 female): 1/8 Rc (male), 1/4 URJ or 1/4 TSJ
- Bracket or panel mounting options
ISE20C(H)-L, Digital Pressure Sensor, 3 Screen IP65 with IO-Link
ISE20C(H)-L is a digital pressure sensor offering compatibility with both compressed air and non-corrosive liquids. This sensor also supports the IO-Link communication protocol. When paired with an IO-Link master, measured values and settings can be accessed remotely for efficiency, maintenance and adaptive manufacturing needs. The 3-screen, 3-color display shows the instantaneous reading in red or green, and the setting label and its numerical value in orange. The switch output responds within 1.5ms once the set pressure value is reached. ISE20C(H)-L is CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- IO-Link enabled pressure sensor for air and liquid non-corrosive to 630 and 304 SST, up to 2 MPa
- 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
- 5 pressure units: MPa, kPa, kgr/cm², bar, psi
- IO-Link mode: 16-bit digital process data
- SIO mode: 1 switch output (selectable NPN or PNP)
- Port sizes: 1/4 Rc, NPT or G (with M5 female); 1/8 Rc (male), 1/4 URJ or 1/4 TSJ
- Bracket or panel mounting options
ISE70G, capteur haute pression numérique, 3 Écran 2 Sortie, IP67 avec IO-Link
Les capteurs de pression ISE70G fournissent des valeurs quantitatives continues, ainsi que des sorties numériques commutées lorsque les points de consigne de pression sont remplies. les fluides compatibles comprennent tout liquide ou gaz non corrosif. 4 plages de pression sont proposés, de 1,0 à 10,0 MPa. Ce capteur est également compatible IO-Link. l'information de capteur, telles que l'identité, l'état fonctionnel, la connexion par câble, et des valeurs de courant ou de commutation peut être réglée ou contrôlée à distance par un maître IO-Link, et connecté à un réseau de bus de terrain. La série ISE70G est conçu pour les environnements abusifs qui peuvent également inclure du liquide de refroidissement éclaboussé, lubrifiants, ou de la saleté. Electronics sont emballés dans un boîtier métallique, tandis que le raccord de tuyauterie est une patte robuste avec des filets femelles, qui protègent en même temps le capteur contre les collisions accidentelles avec d'autres objets dans la zone. Une face d'affichage lisse avec des boutons de type membrane permet d'éviter la contamination du gravier et des résidus collants qui pourraient obstruer ou de la confiture soulevée boutons en caoutchouc. L'écran est incliné et peut tourner 336 degrés, pour permettre une lecture facile quand il est monté de manière indirecte. L'écran principal affiche les valeurs instantanées en rouge ou vert, alors que les paramètres de l'écran secondaire apparaissent en orange. Les indicateurs de commutateur également lorsque la lumière des points de consigne sont atteints. p>
- Affichage angulaire.
- Affichage rotatif.
- 3 modes de réglage.
- Compatible IO-Link.
- Plage de pression: 0 à 50 MPa.