- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression positive
- Air Liquide / Capteurs
- Affichage intégré
- ISE70G, capteur haute pression numérique, 3 Écran 2 Sortie, IP67 avec IO-Link
ISE70G, capteur haute pression numérique, 3 Écran 2 Sortie, IP67 avec IO-Link
Les capteurs de pression ISE70G fournissent des valeurs quantitatives continues, ainsi que des sorties numériques commutées lorsque les points de consigne de pression sont remplies. les fluides compatibles comprennent tout liquide ou gaz non corrosif. 4 plages de pression sont proposés, de 1,0 à 10,0 MPa. Ce capteur est également compatible IO-Link. l'information de capteur, telles que l'identité, l'état fonctionnel, la connexion par câble, et des valeurs de courant ou de commutation peut être réglée ou contrôlée à distance par un maître IO-Link, et connecté à un réseau de bus de terrain. La série ISE70G est conçu pour les environnements abusifs qui peuvent également inclure du liquide de refroidissement éclaboussé, lubrifiants, ou de la saleté. Electronics sont emballés dans un boîtier métallique, tandis que le raccord de tuyauterie est une patte robuste avec des filets femelles, qui protègent en même temps le capteur contre les collisions accidentelles avec d'autres objets dans la zone. Une face d'affichage lisse avec des boutons de type membrane permet d'éviter la contamination du gravier et des résidus collants qui pourraient obstruer ou de la confiture soulevée boutons en caoutchouc. L'écran est incliné et peut tourner 336 degrés, pour permettre une lecture facile quand il est monté de manière indirecte. L'écran principal affiche les valeurs instantanées en rouge ou vert, alors que les paramètres de l'écran secondaire apparaissent en orange. Les indicateurs de commutateur également lorsque la lumière des points de consigne sont atteints. p>
- Affichage angulaire.
- Affichage rotatif.
- 3 modes de réglage.
- Compatible IO-Link.
- Plage de pression: 0 à 50 MPa.