- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs Débit d'air
- Affichage intégré
- PF3A, Sensor ni cagi e livaliva ena IO-isema, 2-sikirini 3-roka rokataki, IP65, 30-12000 Lpm
PF3A, Sensor ni cagi e livaliva ena IO-isema, 2-sikirini 3-roka rokataki, IP65, 30-12000 Lpm
Eso na PF3A ni kena vakayagataki na sensor livaliva e vakarautaka na yavunibula quantitative ka vakakina na vuki livaliva outputs ni ra vakarautaki na ivakatagedegede e vakayagataki tiko. Ni veisa e dua na qasenivuli ni IO-isema, vakarautaki ni veika yaga, vanua, kei na itukutuku ni gacagaca e rawa ni laurai ena dua na sikirini ni HMI se fieldbus veigacagaca vakadikeva. 32-na itukutuku ni cakacaka e oka kina na varaile e 16 me baleta na yavunilewa e vakarautaki, 2 output varaile me baleta na kena ivakarau, kei na 2 diagnostics varaile. Na PF3A e veiganiti ena kena bulataki na gadrevi kina ni metered iwiliwili e ni cagi, me vakataka na kena vakadeitaki, vakaleweni na sosoqoni, se na ivakarau ni kena maroroi na veivakarusai. Na oversized PF3A oqo e vakaraitaka tiko na 2 ni sikirini, kei na kena levu ni kena vakayagataki na veika lelevu ni curu ena Damudamu se drokadroka, ni sa vakaraitaki tiko na gauna ni sikirini lalai ena moli. Na ivakaraitaki e rawa ni wavokitaki ena increments diqiri, ka yaco kina na soli ni raibalavu 90 e vinaka cake ena gauna ni veisele. Na sensor vutinisipi katakata e taqomaki ena dua na sala ni kena vakayagataki e bypass me vakalailaitaki kina na veitaratara kei na kulumaca kei na contaminants, levei ni bula dodonu kakaseresere kei na veivakacacani. Na PF3A e tiko kina e dua na IP65 ingress taqomaki rating ka ruarua o RoHS kei CE compliant.
- Fluides utilisables : Air, Azote
- Gammes de flux : 30-3000, 60-6000, et 120-12000 litres/min
- Pression élevée : 0,1 à 1,5 MPa
- Options d’arrêt : IO-Link, commutateur NPN/PNP, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
- Acracy:±-3.0% F.S.
- Repeatabililty: ±-1,0% F.S.
- Flux d’acculé à 999 999 999 990 L