- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs Débit d'air
- Affichage intégré
Affichage intégré
capteurs de débit d'air avec des boutons et un affichage et la lecture des valeurs de la position d'un opérateur. P>

PF2M7, capteur de débit d'air numérique avec IO-Link, écran bicolore, IP40, 0,01-200 Lpm
PF2M7 est un capteur de débit numérique compatible avec l'air, l'azote, l'argon ou le dioxyde de carbone. & Nbsp; PF2M7 rafraîchit la PFM7 héritée avec plusieurs améliorations. & Nbsp; Le capteur thermique est protégé dans un trajet d'écoulement de dérivation pour réduire le contact avec l'humidité et les contaminants, ce qui évite la détérioration de la précision et des dommages. & Nbsp; Dimensions et poids ont été réduits, particulièrement bénéfique lorsqu'il est installé sur l'outillage en mouvement. & Nbsp; Enfin, la consommation de courant a été réduite de 36%. & Nbsp; L'écran LCD 4 chiffres peut être rouge ou vert, changer lorsque vous avez atteint un point de consigne. & Nbsp; Les options incluent le type de connecteur de câble, une vanne de réglage du débit d'emploi, et les montures de panneaux ou de support. & Nbsp; Pousser pour relier les raccords aligner les tubes dans une configuration droite. & Nbsp; Deux sorties sont disponibles, y compris deux signaux de commutation, ou un signal de commutation et analogique. & nbsp; PF2M7 est IP40 évalué, et répond à RoHS et CE. P>
- gammes de débit (lpm): 0,1 à 10, de 0,3 à 25, de 0,5 à 50, 1-100 li>
- tailles de montage (mm): & oslash; 6, & oslash; 8 li >
- plage de pression nominale (MPa): -0,07 à 0,75 li>
- Options de sortie: NPN / PNP, 1-5 V, 0-10 V, 4-20 mA li>
- Précision: & plusmn ; 3% FS li>
- Reproductibilité: & plusmn; 1% FS li> ul>

PFMB7 numérique Débitmètre w / 2 Couleur d'affichage (5 à 500, de 10 à 1000 et 20 à 2000 L / min)
pFMB est un capteur de débit numérique compatible avec l'air et l'azote. Son capteur thermique est protégé dans un trajet d'écoulement de dérivation pour réduire le contact avec l'humidité et les contaminants, ce qui évite la détérioration de la précision et des dommages. Dimensions et poids ont été réduits de façon spectaculaire par rapport à l'PF2A héritage. L'affichage LED à 4 chiffres peut être rouge ou vert, changeant quand est atteint un point de consigne. Soit le débit instantané ou accumulé peut être affiché. Les options incluent le type de connecteur de câble et support de montage. Deux sorties sont disponibles, y compris deux signaux de commutation ou un signal de commutation et analogique. PFMB est IP40 évalué et CE et RoHS. P>
- L'affichage bicolore améliore la visibilité
- Aide à promouvoir les économies d'énergie
- Temps de réponse peut être défini en fonction de l'application
- Vanne de réglage de débit intégrée
- Compact et peu encombrant
- Plage de débit étendue LI> UL>

PF2MC, Digital Air Flow Sensor, 2-Screen 3-Color Display, IP65, 2-2000 Lpm
Series PF2MC digital flow switch provides continuous quantitative feedback as well as switched signal outputs when set flow levels are measured. The PF2MC is suitable for applications requiring a metered quantity of air, such as for spray painting, filling accumulation, or fixed supply consumption. Enhanced features differentiate the PF2MC from the closest releated SMC product, the PFMB. The PF2MC display has 2 screens and offers main screen characters in red or green, while the sub screen characters are white. The display can also be rotated in both clockwise and counter-clockwise directions, thereby offering better visibility during operation. The PF2MC also meets IP65 enclosure protection standards and is both RoHS and CE compliant.
- Flow range (lpm): 5-500, 10-1000, 20-2000
- Port sizes (Rc, NPT, G): 1/2 or 3/4 (flow range dependent)
- Rated pressure range (MPa): 0 to 0.8
- Output options: NPN/PNP (selectable), 1-5V, 0-10V, 4-20mA
- Accuracy: ±3% F.S.
- Repeatability: ±1% F.S.

PFMC, capteur de débit d'air numérique avec IO-Link, affichage 3 couleurs à 2 écrans, IP65, 5-2000 Lpm
Series PF2MC digital flow switch provides continuous quantitative feedback visually and over the signal cable. This version has 2 signal outputs. OUT1 is IO-Link compatible, or can provide a switch output when a set point is reached. OUT2 can be a second switch output, or a V or mA analog signal. The PF2MC is suitable for applications requiring a metered quantity of air, such as for spray painting, filling accumulation, or fixed supply consumption. Enhanced features differentiate the PF2MC from the closest related SMC product, the PFMB. The PF2MC display has 2 screens and offers main screen characters in red or green, while the sub screen characters are white. This display can also be rotated for visibility in various orientations, 90° CW or 225° CCW. PF2MC meets IP65 enclosure protection standards and is both RoHS and CE compliant.
- Flow range (lpm): 5-500, 10-1000, 20-2000
- Port sizes (Rc, NPT, G: 1/2 or 3/4 (flow range dependent)
- Rated pressure range (MPa): 0 to 0.8
- Output options: I/O-Link, NPN/PNP (selectable), 1-5V, 0-10V, 4-20mA
- Accuracy: ±3% F.S.
- Repeatability: ±1% F.S.

PF3A, capteur de débit d'air numérique, 2 Affichage à l'écran 3 couleurs, IP65, 30-12000 LPM
Série PF3A commutateur de flux numérique fournit des valeurs quantitatives continues ainsi que les sorties numériques commutées quand on mesure des niveaux d'écoulement fixés. Le PF3A est adapté pour les applications nécessitant une quantité dosée d'air, tels que la confirmation de l'alimentation, l'accumulation de remplissage, ou la consommation d'alimentation fixe. L'écran surdimensionné PF3A dispose de 2 écrans, avec les principaux valeurs de débit d'écran en rouge ou vert, alors que les paramètres de l'écran sont affichés sous en orange. L'écran peut être tourné par incréments de 90 degrés, offrant ainsi une meilleure visibilité pendant le fonctionnement. Le capteur thermique est protégé dans un trajet d'écoulement de dérivation pour réduire le contact avec l'humidité et les contaminants, ce qui évite la détérioration de la précision et des dommages. Le PF3A a un indice de protection IP65 et est à la fois RoHS et CE. P>
- Fluides applicables: Air, Azote li>
- Gammes de débit: 30-3000, 60-6000 et 120-12000 litres / min li>
- Pression nominale: 0,1 à 1,5 MPa li>
- Précision: +/- 3,0% F. S. li>
- Flux cumulé à 999.999.999.990 L li> ul>

PF3A, Sensor ni cagi e livaliva ena IO-isema, 2-sikirini 3-roka rokataki, IP65, 30-12000 Lpm
Eso na PF3A ni kena vakayagataki na sensor livaliva e vakarautaka na yavunibula quantitative ka vakakina na vuki livaliva outputs ni ra vakarautaki na ivakatagedegede e vakayagataki tiko. Ni veisa e dua na qasenivuli ni IO-isema, vakarautaki ni veika yaga, vanua, kei na itukutuku ni gacagaca e rawa ni laurai ena dua na sikirini ni HMI se fieldbus veigacagaca vakadikeva. 32-na itukutuku ni cakacaka e oka kina na varaile e 16 me baleta na yavunilewa e vakarautaki, 2 output varaile me baleta na kena ivakarau, kei na 2 diagnostics varaile. Na PF3A e veiganiti ena kena bulataki na gadrevi kina ni metered iwiliwili e ni cagi, me vakataka na kena vakadeitaki, vakaleweni na sosoqoni, se na ivakarau ni kena maroroi na veivakarusai. Na oversized PF3A oqo e vakaraitaka tiko na 2 ni sikirini, kei na kena levu ni kena vakayagataki na veika lelevu ni curu ena Damudamu se drokadroka, ni sa vakaraitaki tiko na gauna ni sikirini lalai ena moli. Na ivakaraitaki e rawa ni wavokitaki ena increments diqiri, ka yaco kina na soli ni raibalavu 90 e vinaka cake ena gauna ni veisele. Na sensor vutinisipi katakata e taqomaki ena dua na sala ni kena vakayagataki e bypass me vakalailaitaki kina na veitaratara kei na kulumaca kei na contaminants, levei ni bula dodonu kakaseresere kei na veivakacacani. Na PF3A e tiko kina e dua na IP65 ingress taqomaki rating ka ruarua o RoHS kei CE compliant.
- Fluides utilisables : Air, Azote
- Gammes de flux : 30-3000, 60-6000, et 120-12000 litres/min
- Pression élevée : 0,1 à 1,5 MPa
- Options d’arrêt : IO-Link, commutateur NPN/PNP, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
- Acracy:±-3.0% F.S.
- Repeatabililty: ±-1,0% F.S.
- Flux d’acculé à 999 999 999 990 L

PF3A7*H, PF3A8*H Modular Digital Flow Switch
The PF3A**H modular digital flow switches provide continuous quantitative values as well as switched digital outputs when set flow levels are measured. They are designed to directly couple to SMC's AC series of modular FRL components to provide convenient machine-level measurement of equipment needs. This modular connection also permits the removal of the switch without removing the piping. The PF3A has an IP65 ingress protection rating and is both CE and RoHS compliant.
- PF3A7: Large 2 screen, 3 color display, PF3A8: Large 4 screen, 3 color display to show both instantaneous and cumulative flow or set value at the same time
- Can be converted to threaded model using modular connectors and piping adapters
- PF3A7 Accuracy: +/-3.0% F.S.
- PF3A8 Accuracy: +/- 3.0% F.S. flow/pressure, +/- 2.5°C temperature