- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs Débit d'air
- Affichage intégré
- PFMB7 numérique Débitmètre w / 2 Couleur d'affichage (5 à 500, de 10 à 1000 et 20 à 2000 L / min)
PFMB7 numérique Débitmètre w / 2 Couleur d'affichage (5 à 500, de 10 à 1000 et 20 à 2000 L / min)
pFMB est un capteur de débit numérique compatible avec l'air et l'azote. Son capteur thermique est protégé dans un trajet d'écoulement de dérivation pour réduire le contact avec l'humidité et les contaminants, ce qui évite la détérioration de la précision et des dommages. Dimensions et poids ont été réduits de façon spectaculaire par rapport à l'PF2A héritage. L'affichage LED à 4 chiffres peut être rouge ou vert, changeant quand est atteint un point de consigne. Soit le débit instantané ou accumulé peut être affiché. Les options incluent le type de connecteur de câble et support de montage. Deux sorties sont disponibles, y compris deux signaux de commutation ou un signal de commutation et analogique. PFMB est IP40 évalué et CE et RoHS. P>
- L'affichage bicolore améliore la visibilité
- Aide à promouvoir les économies d'énergie
- Temps de réponse peut être défini en fonction de l'application
- Vanne de réglage de débit intégrée
- Compact et peu encombrant
- Plage de débit étendue LI> UL>