- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs Débit d'air
- Affichage intégré
- PF3A, capteur de débit d'air numérique, 2 Affichage à l'écran 3 couleurs, IP65, 30-12000 LPM
PF3A, capteur de débit d'air numérique, 2 Affichage à l'écran 3 couleurs, IP65, 30-12000 LPM
Série PF3A commutateur de flux numérique fournit des valeurs quantitatives continues ainsi que les sorties numériques commutées quand on mesure des niveaux d'écoulement fixés. Le PF3A est adapté pour les applications nécessitant une quantité dosée d'air, tels que la confirmation de l'alimentation, l'accumulation de remplissage, ou la consommation d'alimentation fixe. L'écran surdimensionné PF3A dispose de 2 écrans, avec les principaux valeurs de débit d'écran en rouge ou vert, alors que les paramètres de l'écran sont affichés sous en orange. L'écran peut être tourné par incréments de 90 degrés, offrant ainsi une meilleure visibilité pendant le fonctionnement. Le capteur thermique est protégé dans un trajet d'écoulement de dérivation pour réduire le contact avec l'humidité et les contaminants, ce qui évite la détérioration de la précision et des dommages. Le PF3A a un indice de protection IP65 et est à la fois RoHS et CE. P>
- Fluides applicables: Air, Azote li>
- Gammes de débit: 30-3000, 60-6000 et 120-12000 litres / min li>
- Pression nominale: 0,1 à 1,5 MPa li>
- Précision: +/- 3,0% F. S. li>
- Flux cumulé à 999.999.999.990 L li> ul>