- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - à couplage magnétique - salle blanche
- Cylindre sans tige, CYV, à couplage magnétique - pour les environnements de vide
Cylindre sans tige, CYV, à couplage magnétique - pour les environnements de vide
Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
- Vérin sans tige pour le vide
- Faible génération de particules
- Alésage : 15 mm, 32 mm
- Peu de fuites
- Réglage affiné en fin de course