- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
Vérin sans tige à couplage magnétique
Un vérin sans tige avec accouplement magnétique diffère d'un vérin pneumatique de base en ce sens qu'aucune tige de piston étend à l'extérieur du corps de cylindre. Au lieu de cela, le piston intérieur est relié à un chariot externe. & Nbsp;. Les cylindres sans tige de SMC sont idéales pour les applications à long temps car ils ne sont pas affectés par débord de tige, de flexion, grippage de piston et l'usure d'étanchéité inégale, et pour une utilisation dans des espaces confinés où l'espace est une prime p>
Vérin sans tige - à couplage magnétique - Type de base
vérin sans tige, série couplé magnétiquement CY type de base peut être utilisé dans de nombreux environnements différents. cylindres ont une couplées magnétiquement large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage & nbsp;. p>
Vérin sans tige - Couplé magnétique - Montage direct
Vérin sans tige, du type de CY3R série à couplage magnétique comprend un rail auto-commutateur à montage direct. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. P>
Vérin sans tige - à couplage magnétique - palier à glissement
Vérin sans tige, série à couplage magnétique de type CY * S comprend une glissière intégrée portant pour la précision et la répétabilité course. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. P>
Vérin sans tige - à couplage magnétique - douille à billes
Vérin sans tige, série couplé magnétiquement CY * L comprend une douille à billes intégré pour la résistance à Voyage stable. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. P>
Vérin sans tige - Couplé magnétique - guidage de haute précision
Vérin sans tige, série à couplage magnétique de type CY * H comprend un guide de haute précision pour des courses plus précises et reproductibles. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. P>
Vérin sans tige - à couplage magnétique - Guide Low Profile
Vérin sans tige, série couplé magnétiquement CY * Type F a un profil bas pour les applications étanches à l'espace. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. P>
Vérin sans tige - Couplé magnétique - Onde sinusoïdale Mouvement
Vérin sans tige, série couplé magnétiquement REA / REB est conçu pour éliminer la fin de choc de course maintenir encore la grande vitesse. P>
Vérin sans tige - à couplage magnétique - salle blanche
vérin sans tige, série de salle blanche à couplage magnétique est spécialement conçu pour une faible génération de particules qui est idéal pour des applications de salle blanche. P>