- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - Couplé magnétique - Onde sinusoïdale Mouvement
Vérin sans tige - Couplé magnétique - Onde sinusoïdale Mouvement
Vérin sans tige, série couplé magnétiquement REA / REB est conçu pour éliminer la fin de choc de course maintenir encore la grande vitesse. P>
Vérin sans tige, REA, à couplage magnétique, Sine, accélération et décélération
Le REA, Sine Vérin sans tige - couplé magnétiquement accélère lentement à la course de début et décélère à fin de course conçu pour travailler avec des matériaux fragiles tels que des plaquettes de silicone, des disques magnétiques ou des substrats à cristaux liquides encore en optimisant le débit avec des vitesses allant jusqu'à 300 mm / sec . Le REA caractéristiques spécialement conçues bagues d'amortissement en forme de U dans les couvercles d'extrémité du cylindre pour éviter les arrêts brusques. Les côtés de la tête de piston correspondantes ont garnissage de coussin spécial pour Faciliter l'accélération en douceur au début de la course. . S'il vous plaît noter que le REA doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge span> p>
SANS TIGE, CER, à couplage magnétique, Sine, accélération et décélération
Le CER, Sine Vérin sans tige - couplé magnétiquement accélère en douceur à la course de début et décélère à fin de course conçu pour travailler avec des matériaux fragiles tels que des plaquettes de silicone, des disques magnétiques ou des substrats LCD optimisant encore le débit avec des vitesses allant jusqu'à 600 mm / sec . p>