- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - à couplage magnétique - Guide Low Profile
Vérin sans tige - à couplage magnétique - Guide Low Profile
Vérin sans tige, série couplé magnétiquement CY * Type F a un profil bas pour les applications étanches à l'espace. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. P>
Cylindre sans tige, CY1F, à couplage magnétique - Guide Low Profile
Le profil bas CY1F Vérin sans tige - couplé magnétiquement utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il est installé avec un seul axe de guidage linéaire interne pour réduire son profil, autant que 29% et jusqu'à 50% de réduction de poids par rapport à la série CY1H. P>
- Tailles d'alésage: 10, 15, 25 mm li>
- Longueurs de course: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm li>
- Longueurs de course maximales: 500 mm (10 alésages), 750 mm (15 alésages), 1200 mm (25 alésages) li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,2 MPa (29 psi) li>
- Vitesse: 50 ~ 500 mm / sec. li> ul>