- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - à couplage magnétique - palier à glissement
Vérin sans tige - à couplage magnétique - palier à glissement
Vérin sans tige, série à couplage magnétique de type CY * S comprend une glissière intégrée portant pour la précision et la répétabilité course. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. P>
Cylindre sans tige, CY1S-Z, à couplage magnétique (mm Course) - palier à glissement
Le CY1S-Z Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il est une unité d'une seule pièce intégrée avec des paliers lisses qui assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. Le tube de cylindre CY1S-Z a retenue lubrifiant sur les surfaces internes et externes pour maintenir la lubrification. P>
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32, & amp; 40 (mm) li>
- Longueurs de course: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,18 MPa (26 psi) li>
- Vitesse: 50 ~ 400 mm / sec. li>
- Options: XB9 - Basse vitesse (15 ~ 50 mm / sec.), XB13 - Ultra faible vitesse (7 ~ 50 mm / sec), & nbsp; li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
NCY2S, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses
Le NCY2S Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il est disponible dans un service standard ou lourde force magnétique de maintien. Il est une unité de pièce intégrée avec des paliers lisses qui assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
- Tailles d'alésage (nominal): 1/4 ", 3'8 ", 5/8 ", 3/4 ", 1 ", 1-1 / 4 ", 1-1 / 2 " li>
- Longueur de course: 2 ", 4 ", 6 " 8 ", 10 ", 12 ", 14 ", 16 ", 18 ", 20 ", 24 ", 28 ", 32 ", 36 ", 40 ", 60 " li>
- Pression de fonctionnement minimale: 26 psi li>
- Vitesse: 2 ~ 20 pouces / sec. li>
- Interrupteur automatique capable li>
ul>
ul>
& nbsp; p>