- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - à couplage magnétique - palier à glissement
- NCY2S, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses
NCY2S, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses
Le NCY2S Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il est disponible dans un service standard ou lourde force magnétique de maintien. Il est une unité de pièce intégrée avec des paliers lisses qui assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
- Tailles d'alésage (nominal): 1/4 ", 3'8 ", 5/8 ", 3/4 ", 1 ", 1-1 / 4 ", 1-1 / 2 " li>
- Longueur de course: 2 ", 4 ", 6 " 8 ", 10 ", 12 ", 14 ", 16 ", 18 ", 20 ", 24 ", 28 ", 32 ", 36 ", 40 ", 60 " li>
- Pression de fonctionnement minimale: 26 psi li>
- Vitesse: 2 ~ 20 pouces / sec. li>
- Interrupteur automatique capable li>
ul>
ul>
& nbsp; p>