- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - Couplé magnétique - Montage direct
Vérin sans tige - Couplé magnétique - Montage direct
Vérin sans tige, du type de CY3R série à couplage magnétique comprend un rail auto-commutateur à montage direct. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. P>

CY3R, Vérin sans tige à entraînement magnétique (avec rail de détecteur)
Le CY3R Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. La série a CY3R de retenue de lubrifiant à base de résine installées sur le joint anti-poussière pour répartir plus uniformément le lubrifiant pour une réduction de la pression minimale de fonctionnement. 70% plus longues bagues d'usure vont distribuer une charge latérale sur une grande surface de contact pour une performance améliorée d'appui. & Nbsp; . S'il vous plaît noter la CY3R doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge span> p>

Vérin sans tige, 12 CY3R, Salle blanche, Couplé magnétique, Montage direct
Le 12-CY3R Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il utilise la graisse de fluor rendant inerte aux variations de température, l'exposition aux produits chimiques et de divers gaz qui ne provoqueront pas de fissure ou de gonflement dans les caoutchoucs synthétiques ou des élastomères admissibles pour la classe ISO 5 (classe 100) Evaluation de la salle blanche. . S'il vous plaît noter que les 12 CY3R doivent être utilisés avec un guide externe pour supporter la charge span> p>

Vérin sans tige CY3R-N, à couplage magnétique à montage direct avec commutateur / o rail
Le CY3R Cylindre - couplé magnétiquement utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. La série a CY3R de retenue de lubrifiant à base de résine installées sur le joint anti-poussière à plus uniformément distrubute lubrifiant pour une réduction de la pression minimale de fonctionnement. 70% plus longues bagues d'usure vont distribuer une charge latérale sur une grande surface de contact pour une performance améliorée d'appui. . S'il vous plaît noter que la CY3R-N doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge span> p>