- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - Couplé magnétique - Montage direct
- CY3R, Vérin sans tige à entraînement magnétique (avec rail de détecteur)
CY3R, Vérin sans tige à entraînement magnétique (avec rail de détecteur)
Le CY3R Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. La série a CY3R de retenue de lubrifiant à base de résine installées sur le joint anti-poussière pour répartir plus uniformément le lubrifiant pour une réduction de la pression minimale de fonctionnement. 70% plus longues bagues d'usure vont distribuer une charge latérale sur une grande surface de contact pour une performance améliorée d'appui. & Nbsp; . S'il vous plaît noter la CY3R doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge span> p>
- Vérin sans tige à entraînement magnétique
- Montage direct, avec rail de détecteur
- Alésages (mm) : 15, 20, 25, 32, 40
- Pression d'utilisation maxi : 0.7 MPa
- Température ambiante : -10 à 60°C
- Nombreux détecteurs compatibles