- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - Couplé magnétique - Montage direct
- Vérin sans tige, 12 CY3R, Salle blanche, Couplé magnétique, Montage direct
Vérin sans tige, 12 CY3R, Salle blanche, Couplé magnétique, Montage direct
Le 12-CY3R Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il utilise la graisse de fluor rendant inerte aux variations de température, l'exposition aux produits chimiques et de divers gaz qui ne provoqueront pas de fissure ou de gonflement dans les caoutchoucs synthétiques ou des élastomères admissibles pour la classe ISO 5 (classe 100) Evaluation de la salle blanche. . S'il vous plaît noter que les 12 CY3R doivent être utilisés avec un guide externe pour supporter la charge span> p>
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm li>
- Longueurs de course: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300 mm li>
- Type de montage direct li>
- Vitesse: 50 ~ 400 mm / sec. li>
- Graisse au fluor li>
- Classe ISO 5 (Classe 100) li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>