Vérin sans tige CY3R-N, à couplage magnétique à montage direct avec commutateur / o rail

Le CY3R Cylindre - couplé magnétiquement utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. La série a CY3R de retenue de lubrifiant à base de résine installées sur le joint anti-poussière à plus uniformément distrubute lubrifiant pour une réduction de la pression minimale de fonctionnement. 70% plus longues bagues d'usure vont distribuer une charge latérale sur une grande surface de contact pour une performance améliorée d'appui. . S'il vous plaît noter que la CY3R-N doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge

  • Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs d'accrochage: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de fonctionnement minimale: 0,12 ~ 0,16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse: 50 ~ 500 mm / sec.
  • Interrupteur automatique capable
  • Option comprennent: Haute vitesse, 1500 mm / sec. (X160), chromage dur (X322)
Vérin sans tige CY3R-N, à couplage magnétique à montage direct avec commutateur / o rail
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status