- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - à couplage magnétique - douille à billes
Vérin sans tige - à couplage magnétique - douille à billes
Vérin sans tige, série couplé magnétiquement CY * L comprend une douille à billes intégré pour la résistance à Voyage stable. Cylindres couplés ont magnétiquement une large gamme d'applications et économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. P>
Cylindre sans tige, CY1L, à couplage magnétique - douille à billes
Le CY1L Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il est disponible dans un service standard ou lourde force magnétique de maintien. Il est une unité d'une seule pièce intégrée avec des roulements à douille à billes qui permet un fonctionnement en douceur et assure une résistance de Voyage stable. P>
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm li>
- Longueur de course: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 15000 mm li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,18 Mpa (26 psi) li>
- Vitesse: 50 ~ 500 mm / sec. li>
- Options: XB9 - Basse vitesse (15 ~ 50 mm / sec.), XB13 - Ultra basse vitesse (7 ~ 50 mm / sec.) li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>