Cylindre sans tige, CY1L, à couplage magnétique - douille à billes

Le CY1L Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il est disponible dans un service standard ou lourde force magnétique de maintien. Il est une unité d'une seule pièce intégrée avec des roulements à douille à billes qui permet un fonctionnement en douceur et assure une résistance de Voyage stable.

  • Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
  • Longueur de course: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 15000 mm
  • Pression de fonctionnement minimale: 0,18 Mpa (26 psi)
  • Vitesse: 50 ~ 500 mm / sec.
  • Options: XB9 - Basse vitesse (15 ~ 50 mm / sec.), XB13 - Ultra basse vitesse (7 ~ 50 mm / sec.)
  • Interrupteur automatique capable
Cylindre sans tige, CY1L, à couplage magnétique - douille à billes
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Force de maintien magnétique Configuration Status
Course Configuration Status
Régulateur Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status