- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - à couplage magnétique - salle blanche
Vérin sans tige - à couplage magnétique - salle blanche
vérin sans tige, série de salle blanche à couplage magnétique est spécialement conçu pour une faible génération de particules qui est idéal pour des applications de salle blanche. P>

Vérin sans tige, 12 CY3B, Salle blanche, à couplage magnétique (mm Course) - Type de base
Le 12-CY3B Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il utilise la graisse de fluor rendant inerte aux variations de température, l'exposition aux produits chimiques et de divers gaz qui ne provoqueront pas de fissure ou de gonflement dans les caoutchoucs synthétiques ou des élastomères admissibles pour la classe ISO 5 (classe 100) Evaluation de la salle blanche. . S'il vous plaît noter que les 12 CY3B doivent être utilisés avec un guide externe pour supporter la charge span> p>

Vérin sans tige, 12 CY3R, Salle blanche, Couplé magnétique, Montage direct
Le 12-CY3R Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il utilise la graisse de fluor rendant inerte aux variations de température, l'exposition aux produits chimiques et de divers gaz qui ne provoqueront pas de fissure ou de gonflement dans les caoutchoucs synthétiques ou des élastomères admissibles pour la classe ISO 5 (classe 100) Evaluation de la salle blanche. . S'il vous plaît noter que les 12 CY3R doivent être utilisés avec un guide externe pour supporter la charge span> p>

Vérin sans tige, 12 REA, Sine, accélération et Decelarating salle blanche, Couplé magnétique
Le 12-REA, Sine Vérin sans tige - couplé magnétiquement accélère lentement à la course de début et décélère à fin de course conçu pour travailler avec des matériaux fragiles tels que des plaquettes de silicone, des disques magnétiques ou des substrats LCD optimisant encore le débit avec des vitesses allant jusqu'à 300 mm /seconde. Le 12-REA propose des bagues d'amortissement en forme de U spécialement conçu à des capuchons d'extrémité de cylindre pour éviter les arrêts brusques. Les côtés de la tête de piston correspondantes ont garnissage de coussin spécial pour Faciliter l'accélération en douceur au début de la course. Il utilise la graisse de fluor rendant inerte aux variations de température, l'exposition aux produits chimiques et de divers gaz qui ne provoqueront pas de fissure ou de gonflement dans les caoutchoucs synthétiques ou des élastomères admissibles pour la classe ISO 5 (classe 100) Evaluation de la salle blanche.

Cylindre sans tige, CYP, salle blanche à couplage magnétique
Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
- Cylindre couplé magnétiquement avec guide li>
- Structure d'amortissement sans chocs li>
- Tailles d'alésage: 15mm et 32mm li>
- Interrupteur automatique capable li>
- Nettoyé, assemblé & amp; double emballé dans une salle blanche li> ul>

Cylindre sans tige, CYV, à couplage magnétique - pour les environnements de vide
Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
- Vérin sans tige pour le vide
- Faible génération de particules
- Alésage : 15 mm, 32 mm
- Peu de fuites
- Réglage affiné en fin de course