Cylindre sans tige, CYP, salle blanche à couplage magnétique

Sans fuite externe, la série CY peut être employée dans des environnements variés. Les vérins à entraînement magnétique peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis grâce à l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut être utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 à 63 mm avec des courses standard allant jusqu'à 1000 mm. 5 modèles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard

  • Cylindre couplé magnétiquement avec guide
  • Structure d'amortissement sans chocs
  • Tailles d'alésage: 15mm et 32mm
  • Interrupteur automatique capable
  • Nettoyé, assemblé & amp; double emballé dans une salle blanche
Cylindre sans tige, CYP, salle blanche à couplage magnétique
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Position de l'orifice de raccordement Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Nombre Configuration Status