- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- filtres
- SF
- SFD, Nettoyer le filtre à air
SFD, Nettoyer le filtre à air
The SFD series clean air filter utilizes hollow fiber membrane elements to provide 0.01 micron filtration at 99.99% efficiency. It is available in both disposable and serviceable types in resin, aluminum construction. It is designed for use with both compressed air and nitrogen.
- Pression maximale de fonctionnement: 1,0 MPa (à 20 ° C FONT> SPAN>
Perte de charge initiale: 0,03 MPa (à la pression d'entrée 0,7 MPa, débit maximum) FONT> SPAN> - Jetable (élément non remplaçable) et Type de cartouche (élément remplaçable) FONT> SPAN>
Température de fonctionnement: 5 à 45 ° C FONT> SPAN> FONT> SPAN> - SPAN> Conforme RoHS FONT> SPAN> FONT> SPAN> LI> UL>