XL * Q, à vide élevé Angle Valve, Aluminium monotouche Connection & Release

Les vannes angulaires pour les vides élevés de la série XL offrent une excellente conductivité thermique qui permet d'obtenir une température uniforme le long du corps de la vanne et une diminution notable de la condensation de gaz au sein de la vanne. Les vannes ne contiennent pas de métaux lourds tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome) et le débit à faible piétinement aide également à réduire la contamination par les métaux lourds des pastilles semi-conductrices.

  • Connexion et relâchement instantanés, ne nécessite aucun outil
  • Léger et compact
  • Fonction de commutation automatique
  • XLAQ: joint à soufflet à simple effet, normalement fermé
  • XLAQ: les tailles de bride sont 16, 25, 40, 50
  • XLDQ: contrôle en 2 temps, simple effet
  • XLDQ: les tailles des brides sont 40, 50
XL * Q, à vide élevé Angle Valve, Aluminium monotouche Connection & Release
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Variation Configuration Status
Taille de la bride Configuration Status
Indicateur, actionneur Port Direction Configuration Status
Spécifications de température, chauffage Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre d'interrupteurs, la position de montage Configuration Status
X Configuration Status
Traitement de la surface du corps Configuration Status
Matériau des joints Configuration Status
Seal et changement de fuite Configuration Status