- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- RV
- VR51, Commande bimanuelle Valve
VR51, Commande bimanuelle Valve
Série VR51 est une soupape de sécurité pour les applications fonctionnement de la machine à deux mains est recommandée. Il est conforme à la norme EN574. La plage de pression de fonctionnement est de 0,25 à 1 MPa. P>
- Pression d'utilisation: 0.25 à 1 MPa
- Pression d'épreuve: 1.5 MPa
- Température d'utilisation: -5 à 60°C (pas de gel)
- Orifice de raccordement: mètres ø6, pouces ø1/4
- Fixation