- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- RV
- VR32, émetteur-pneumatique-électrique Relais
VR32, émetteur-pneumatique-électrique Relais
série de relais pneumatique-électrique VR32 convertit le signal pneumatique de relais électrique. Série VR3100 indique la présence d'une pression pneumatique. Il est équivalent à la lampe pilote d'un système électrique. Série VR3110 est un indicateur lumineux de l'air ultra-compact pour surveiller la présence d'une pression d'air. Il est équivalent à la lampe pilote d'un système électrique. P>
- Convertit le signal pneumatique en relais électrique
- Orifice : Rc(PT) 1/8
- Pression d'utilisation : 0.1 à 1.0 MPa
- Construction : standard, terminal fermé