- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- RV
- VR21, émetteur - temps de retard série Valve
VR21, émetteur - temps de retard série Valve
Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
- Pression d'alimentation : 0 à 1.0 MPa
- Pression du signal de commande: 0.25 à 0.8 MPa
- Temps de réponse : 0.5 à 60s
- Temp. d'utilisation et du fluide : -5° à 60°C (Sans gel)
- Surface équivalente (mm²) : 2,5